DeltaV-P-SE4016

Scheda interfaccia DeviceNet serie S DeltaV™

Descrizione del prodotto

L'interfaccia DeviceNet DeltaV™ è collaudata in campo e progettata per attuatori e sensori discreti. Trasmissione rapida dei dati, semplicità di installazione, buone funzionalità di diagnostica e tecnologia di trasmissione a prova di errore rendono DeviceNet DeltaV l'interfaccia ideale per dispositivi complessi. È semplice da installare, affidabile e facile da usare.

Numero di porte
1
Numero di dispositivi per porta
61
Temperatura di esercizio
Da -40 a 70 °C (da -40 a 158 °F)
Temperatura di stoccaggio
Da -40 a 85 °C (da -40 a 185 °F)
Umidità relativa
Dal 5 al 95%, senza condensa
Urto
10 g, ½ onda sinusoidale per 11 ms
Vibrazione
1 mm da picco a picco da 5 a 13,2 Hz; 0,7 g da 13,2 a 150 Hz

Documenti e schemi

Funzionalità

  • Massima libertà di scelta del bus appropriato in base all'applicazione
  • Supporta bus standard a livello di dispositivo
  • Costi di cablaggio ridotti
  • Interfaccia nativa a livello di controllore
  • Compatibile con tecnologie bus mix-and-match per ogni esigenza applicativa