Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
DeltaV-P-M-series Fieldbus H1 Carrier

Portante Fieldbus H1 DeltaV™ serie M

Descrizione del prodotto

La portante Fieldbus H1 DeltaV™ serie M collega l'I/O discreto montato in campo al segmento fieldbus e riduce in modo significativo il cablaggio e i costi associati tipici dell'architettura fieldbus. La portante è programmata in modo da accettare i segnali discreti I/O di DeltaV™ Classic e trasmette i segnali sul segmento fieldbus al controller. È possibile utilizzare la portante FIeldbus H1 DeltaV serie M come I/O remoto per accorpare 16 segnali su un segmento, riducendo così notevolmente i costi.

Temperatura di esercizio
Da -25 a 70 °C (da -13 a 158 °F)
Temperatura di stoccaggio
Da -40 a 85 °C (da -40 a 185 °F)
Inquinanti atmosferici
ISA-S71.04-1985 Inquinanti atmosferici, conformità del rivestimento Classe G3
Urto
10 g, onda semisinusoidale per 11 ms
Vibrazione
1 mm da picco a picco da 5 a 16 Hz; 0,5 g da 16 a 150 Hz

Documenti e schemi

Funzionalità

  • Combina i dispositivi convenzionali e fieldbus sullo stesso segmento
  • Utilizza le schede I/O DeltaV™ Classic su un segmento fieldbus
  • Costi di cablaggio ridotti