DeltaV-P-Discovery

DeltaV™ Discovery

Descrizione del prodotto

DeltaV™ Discovery è una soluzione per l'automazione per laboratori di ricerca e sviluppo del settore biotecnologico, che consente di automatizzare le attività ed accelerare l'introduzione di nuovi prodotti semplificandone il ciclo di vita. Integrando DeltaV Discovery come piattaforma comune sin dall'inizio, le organizzazioni si avvalgono di attività di sviluppo più efficienti e di un accurato trasferimento delle tecnologie dal laboratorio alle operazioni su scala di produzione.

Documenti e schemi

Funzionalità

  • Migliora il trasferimento delle tecnologie ed accelera il processo di sviluppo utilizzando una piattaforma DeltaV comune dalla ricerca e sviluppo alla produzione: questo approccio standardizzato aiuta a ridurre lo sforzo di progettazione richiesto dalla migrazione tra le fasi di sviluppo. Le procedure e le strategie di controllo possono essere sviluppate e trasferite di pari passo con l'evoluzione del progetto.
  • Riduce l'ingombro del sistema DeltaV grazie a controllo basato su postazione di lavoro ed I/O: negli ambienti di laboratorio gli spazi possono essere limitati ed un sistema di controllo con controllori e sottosistemi I/O può consumare risorse preziose. DeltaV Discovery riduce l'ingombro del sistema di controllo grazie a controllo basato su postazione di lavoro ed I/O Ethernet, eliminando la necessità di controllori e schede I/O.
  • Supporta standard ISA-88 per esecuzione batch ed acquisizione dello storico: aggiungi facilmente controllo di processo batch ed acquisizione automatica degli eventi storici relativi al batch con DeltaV Batch Executive, Batch Historian ed applicazioni Advanced Unit Management.
  • L'I/O flessibile supporta protocolli OPC, Modbus TCP ed Ethernet/ IP: DeltaV Discovery è compatibile con numerosi protocolli di comunicazione per abilitare I/O di processo da diverse apparecchiature di laboratorio. I protocolli supportati includono OPC-DA, Modbus TCP ed Ethernet/IP.