Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
DeltaV-P-DeltaV S-series Traditional IO

Interfacce I/O tradizionali serie S DeltaV™

Descrizione del prodotto

Le interfacce I/O tradizionali serie S forniscono le stesse funzioni provate in uso delle interfacce I/O serie M, ma sono più facili da installare. Questo sottosistema I/O modulare offre flessibilità di installazione ed è progettato per le condizioni ambientali estreme delle installazioni in campo. Le interfacce I/O tradizionali serie S sono dotate di sistema di serraggio a scatto per una rapida installazione. Le interfacce I/O possono essere installate in uno qualsiasi dei 64 slot.

Temperatura di esercizio
Da -40 a 70 °C (da -40 a 158 °F)
Temperatura di stoccaggio
Da -40 a 85 °C (da -40 a 185 °F)
Umidità relativa
Da 5 a 95%, senza condensa
Urto
10 g, ½ onda sinusoidale per 11 ms
Vibrazione
1 mm picco a picco da 2 a 13,2 Hz; 0,7 g da 13,2 a 150 Hz

Documenti e schemi

Funzionalità

  • Su ogni controllore possono essere installati fino ad 8 supporti I/O a formare un bus robusto e passivo per un massimo di 64 interfacce I/O
  • Montaggio rapido e manutenzione a prova di errore
  • I supporti I/O consentono la distribuzione integrata dell'alimentazione in campo alle interfacce I/O tramite bus
  • Rilevamento automatico di nuovi supporti ed interfacce anche nel database di configurazione
  • Tutti i componenti I/O tradizionali serie S si inseriscono nel supporto dell'interfaccia I/O e vengono rilevati automaticamente dal controllore