Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
DeltaV-P-DeltaV Controller Interface for PROVOX IO

Interfaccia controllore DeltaV™ serie M per I/O PROVOX™

Descrizione del prodotto

Emerson Process Management presenta l'interfaccia controllore DeltaV™ serie M per I/O PROVOX™ e i controllori DeltaV MQ o MX. È possibile passare ai controllori DeltaV e connettersi all'I/O PROVOX già installato sull'impianto, continuando a massimizzare l'investimento sull'I/O PROVOX. L'interfaccia controllore per I/O PROVOX massimizza l'investimento sull'I/O PROVOX consentendo di risparmiare sui costi di cablaggio.

Requisiti di alimentazione
+12,0 V c.c. a 500 mA massimo
Protezione fusibili
3,0 A, fusibili non sostituibili
Dissipazione di potenza
3,6 W tipica, 6,0 W massima

Documenti e schemi

Funzionalità

  • Consente di aggiornare in modo semplice e rapido i controllori IFC, UOC, serie 20, SR90 ed SRx PROVOX™
  • Ottimizza l'investimento sull'I/O PROVOX™
  • Risparmio sui costi di cablaggio, nessun cablaggio aggiuntivo
  • Ridondanza nei controllori
  • Ridondanza nelle connessioni I/O di controllo
  • Mantiene la ridondanza I/O nell'I/O di controllo