Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
DeltaV-P-CTO DCS Smart Junction Boxes

Scatole di giunzione intelligenti DeltaV CTO DCS

Descrizione del prodotto

Le scatole di giunzione intelligenti DCS CTO DeltaV sono una soluzione preconfigurata e completamente certificata (CE, IECEx, ATEX, Classe 1 Divisione 2, NEPSI, CCC) già disponibile sul campo per un'esecuzione del progetto più rapida e costi di installazione ridotti. Le scatole di giunzione intelligenti DCS CTO DeltaV sono prodotti testati in fabbrica con sistema I/O CHARM DCS DeltaV e pronti per l'installazione sul campo. Il marshalling elettronico DeltaV DCS elimina molte attività di progettazione I/O tradizionali e fa in modo che il cablaggio in campo abbia luogo molto prima della finalizzazione delle strategie di controllo. Le scatole di giunzione intelligenti DeltaV DCS sono progettate per aree ordinarie, aree pericolose e ambienti difficili, da temperature estreme a gas corrosivi.

Materiale
Acciaio inossidabile SS304 (316L opzionale) Spessore custodia 2 mm
Dimensioni
96 IO - 915 mm (L) x 1.220 mm (A) x 475 mm (P)
Accesso
Porta singola anteriore, cerniere a sinistra
Categoria di protezione
IP 66/IP64 – NEMA/TIPO 4X
Entrata cavi
Piastra passacavo inferiore singola (spessore 3 mm) (pressacavi, telai di transito opzionali)
Peso
~165 kg (può variare in base alla bulloneria aggiunta dalla selezione dell'opzione)
Requisiti di alimentazione
Distribuzione ridondante tramite terminali (interruttore di disconnessione principale opzionale)
120 V CA 50/60 Hz (solo Nord America: cCSAus - Haz. Loc:Class 1 Div.2, area sicura)
100 - 120 V CA 50/60Hz
220 - 240 V CA 50/60Hz

Configurata con uno dei seguenti istemi di alimentazione interni:
2 x 10 A e distribuzione 24 V CC con ridondanza totale (primaria e secondaria)
2 x 20 A e distribuzione 24 V CC con ridondanza totale (primaria e secondaria)
Rete di controllo
Configurato con uno dei seguenti sistemi di rete di controllo:
FO in modalità singola ridondante con convertitore multimediale
FO multimodante ridondante con convertitore multimediale
Rame ridondante (RJ45)
Numero e tipo di I/O
Fino a 96 CHARM IO
DCS - CIOC con CHARM IO non IS, IS,
modulo Gateway CHARM per dist. Soluzione CHARM
Targhetta di identificazione
Porta esterna: plastica incisa a laser
Specifiche ambientali
Installazione all'esterno
da -20 °C a +36 °C (da -4 °F a +96,8 °F) area sicura valvola ASCO
da -20 °C a +50 °C (da -4 °F a +122 °F)
da -40 °C a +50 °C (da -40 °F a +122 °F)
da -20 °C a +55 °C (da -4 °F a +131 °F) (solo per IECEx, ATEX, CE)
Umidità relativa
5-95% (senza condensa)
Certificazione a livello globale
Globale: Iecex
Europa: Zona 2 - ATEX, CE,
Nord America: cCSAus - Haz. Loc:Classe 1 Div.2, aree sicure,
Cina: Zona 2, 22, NEPSI, CCC
Cadute
10 g, ½ onda sinusoidale per 11 ms
Vibrazione
1 mm da picco a picco da 5 Hz a 16 Hz, 0,5 g da 16 Hz a 150 Hz

Funzionalità

  • Offre marshalling elettronico abilitato dalla tecnologia CHARMs
  • Ingombro di sistema ridotto
  • Elimina i cavi I/O liberi
  • Confezione interamente documentata
  • Ingegneria design armadio significativamente ridotta

Documenti e schemi