Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Dantorque-P-RHS

Attuatore per valvola idraulica a scanalature elicoidali serie R Dantorque

Descrizione del prodotto

Ideale per le applicazioni sottomarine, compatto e perfettamente concentrico, grazie al meccanismo di azionamento a scanalature elicoidali e alle molle del disco. Disponibile in configurazioni a duplice azione e a prova di guasto con ritorno a molla.

Funzionalità

  • Gamma di modelli per pressioni di alimentazione massime di 103 o 207 bar (1500 o 3000 psi).
  • Disponibile con tre diverse opzioni per le molle per ciascuna dimensione dell'attuatore con ritorno a molla a prova di guasto
  • Attuatore a duplice azione RD8: fino alla misura 8.00 con coppie di uscite fino a 8.000 Nm
  • Attuatore con ritorno a molla RS8: fino alla misura 8.00 con coppie di uscite fino a 8.000 Nm
  • Attuatore a duplice azione RD13: dalla misura 13.3 fino a coppie di uscite comprese tra 13.300 Nm e 406.000 Nm
  • Attuatore con ritorno a molla RS13: dalla misura 13.3 fino a coppie di uscite comprese tra 13.300 Nm e 406.000 Nm

Documenti e schemi