Damcos-P-KF KFR Linear Single-acting Spring-closing Actuators

Attuatori con chiusura a molla a singolo effetto lineari KF/KFR Damcos™

Descrizione del prodotto

Ottieni le prestazioni fail-close che cerchi grazie alla versatilità ed all'elevata affidabilità dell'attuatore con chiusura a molla a singolo effetto lineare KF/KFR Damcos. La pressione idraulica fa sì che il mandrino di uscita si sollevi (la valvola si apre) e che il pacco molla venga compresso. Al rilascio il mandrino chiude la valvola con un limite di spinta di chiusura (molla) compreso tra 1.500 e 16.500 Nm. In caso di emergenza, quando la pressione idraulica non è disponibile, è possibile far funzionare l'attuatore KFR con una pompa manuale incorporata.

Pressione di rottura
675 bar
Temperatura ambiente
Da -20 a +80 C
Peso
Da 6 a 52 Kg a seconda del tipo
Spostamento olio
Da 0,021 a 0,428 l
Altezza della corsa
Da 16,25 a 62,5 mm
Fluido idraulico e viscosità
Olio idraulico non acido da 15 a 200 cSt (vedere elenco oli consigliati)
Materiali di costruzione
Custodia in GGG40 – Per ulteriori dettagli consultare il bollettino tecnico

Funzionalità

  • Design semplice ed esclusivo con valvola crossover integrata
  • Non richiede alcuna parte mobile esterna durante il funzionamento
  • Funzionamento di emergenza idraulico incorporato (KFR)
  • Una sola unità per valvole di diverse dimensioni
  • Si adatta facilmente a valvole a globo di uso comune
  • Predisposto per funzioni blocco modulari dirette integrate o LPU
  • Indicazione visiva diretta della posizione
  • Accensione/spegnimento elettrico o posizione/indicazione continua
  • Struttura robusta per funzionamento in qualsiasi tipo di ambiente marino
  • Migliora il tuo sistema ed ottieni funzionalità aggiuntive come...
  • La valvola di flussaggio nel blocco di connessione consente il flussaggio del sistema senza disconnettere tubi; attuatore fail-open (solo KF)

Documenti e schemi