Ottieni le prestazioni fail-close che cerchi grazie alla versatilità ed all'elevata affidabilità dell'attuatore con chiusura a molla a singolo effetto lineare KF/KFR Damcos. La pressione idraulica fa sì che il mandrino di uscita si sollevi (la valvola si apre) e che il pacco molla venga compresso. Al rilascio il mandrino chiude la valvola con un limite di spinta di chiusura (molla) compreso tra 1.500 e 16.500 Nm. In caso di emergenza, quando la pressione idraulica non è disponibile, è possibile far funzionare l'attuatore KFR con una pompa manuale incorporata.