Damcos-P-IO and Fieldbus Modules

Moduli Fieldbus e di I/O marini

Descrizione del prodotto

La flessibilità intelligente dei moduli di I/O e Fieldbus assicura prestazioni superiori del sistema di gestione dei serbatoi marini. Sono progettati come mezzo per realizzare un cluster locale di apparecchiature di I/O, costituito da una o più unità intelligenti e programmabili. Per soddisfare i requisiti locali è possibile unire tra loro svariati moduli di I/O di qualsiasi tipo. Ogni modulo è una morsettiera intelligente e non necessita pertanto di un ulteriore cablaggio elettrico interno per i segnali di I/O.

Temperatura di stoccaggio
Da -40 °C a +85 °C
Interfaccia
A tutti i controllori PD
Montaggio
Binario DIN

Funzionalità

  • Il design innovativo offre un mezzo altamente flessibile per realizzare un cluster locale di apparecchiature di I/O
  • Per soddisfare i requisiti locali, possono essere attaccati insieme moduli I/O in qualsiasi numero o di qualsiasi tipo.
  • Operazioni e controllo per valvole e pompe
  • Taratura e calcoli per il contenuto del serbatoio
  • Misurazione e calcoli per pescaggio, assetto e sbandamento
  • Funzioni interfaccia con calcolatore di carico / stabilità e sistema ISC (controllo integrato della nave)
  • I tubi a fibra ottica montati su ciascun lato comportano necessità di cablaggio minime
  • La capacità di aggiungere programmabilità locale e gateway assicura che le strutture Multi-master e Multi-net offerte dal protocollo P-NET Fieldbus possano essere utilizzate completamente
  • Struttura e custodia robuste realizzate per il funzionamento nel difficile ambiente marino
  • Conformi ai requisiti di tutte le principali classi del settore

Documenti e schemi