Il design esclusivo e brevettato dell'attuatore BRCF HT Damcos offre una coppia elevata per le valvole del settore marino con i requisiti più rigorosi. È il nostro attuatore a singolo effetto più piccolo e potente, progettato per rispondere alle necessità di valvole di grandi dimensioni e valvole che richiedono un'erogazione di coppia elevata unita ad un ingombro ridotto. L'intervallo di coppia è compreso tra 4.000 e 16.000 Nm. La serie BRCF HT Damcos è progettata per tutti i serbatoi e le applicazioni offshore ed include le versioni 4000, 8000 e 16000 HT.