Il tuo sistema idraulico di controllo remoto delle valvole sarà sempre funzionante e pronto a qualsiasi sfida. Il rack di accumulatori Damcos è un'installazione di accumulatori indipendente o modulare, progettata per erogare la pressione necessaria quando si verifica un picco della domanda ed un'interruzione di corrente di emergenza, ad esempio in caso di ESD (arresto di emergenza). Se l'unità di alimentazione non è in grado di erogare pressione dell'olio, l'accumulatore garantisce comunque il funzionamento di alcune valvole importanti selezionate.