Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Crosby-P-Style JCE

Valvola di scarico di sicurezza Crosby tipo JCE

Descrizione del prodotto

Le valvole di scarico di sicurezza Crosby tipo JCE forniscono una protezione per sovrapressione completa per sistemi di processo a fronte di un costo di esercizio conveniente.

Funzionalità

  • Certificate in base a BS6759 parti 1, 2 e 3 da SAFED.
  • A.D.Merkblatt (certificazione TUV).
  • Sezioni VIII e XIII della normativa ASME (certificazione del Consiglio nazionale) con timbro “NB/UV”.
  • Regolamento Stoomwezen A1301.
  • UDT polacco.
  • SQL cinese.
  • Norma australiana AS1271.
  • Capacità di scarico massimo con sollevamento completo.
  • Valvole testate e configurate singolarmente.
  • Guida superiore non a contatto col materiale, che assicura un foro della sede libero da ostruzioni.
  • Rialloggiamento positivo con rivestimento in acciaio inossidabile o resiliente.
  • Gamma completa di accessori.

Documenti e schemi