Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Crosby-P-Series 82

Valvole di scarico pressione a molla ad azione diretta Crosby Serie 82 per gas naturale

Descrizione del prodotto

Valvola di scarico pressione a molla ad azione diretta ad alte prestazioni, per applicazioni con gas naturale

Funzionalità

  • Le prestazioni stagne in prossimità della pressione di taratura consentono pressioni di esercizio maggiori; ne conseguono un più alto rendimento del processo e l’ottimizzazione del sistema.
  • Il corpo in 2 pezzi con tenute e sede facilmente sostituibili permette di ridurre i tempi di fermo e i costi di manutenzione.
  • La sede morbida in FKM offre prestazioni stagne ripetibili prima e dopo ogni ciclo di scarico.
  • Chiusura completa al 90% o più della pressione di taratura.
  • Prodotta in conformità alla Sezione VIII della normativa ASME; UV per applicazioni su gas.
  • Capacità di scarico certificate dagli ispettori del Consiglio nazionale per serbatoi a pressione e caldaie.
  • Componenti trim standard in acciaio inossidabile 316 per la massima resistenza alla corrosione.
  • Rivestimento opzionale conforme a NACE MR-0175 (edizione 2002).
  • Solo per applicazioni su gas. Leva di sollevamento non disponibile per le applicazioni su aria.

Documenti e schemi