Clarkson-KGA

Valvola a ghigliottina per liquidi con sospensioni solide pesanti Clarkson KGA+

Descrizione del prodotto

La valvola Clarkson KGA+ per liquidi con sospensioni solide pesanti è dotata di guarnizioni migliorate, opzioni per il corpo a flangia completa, oltre a un design semplificato per una manutenzione più facile. Garantisce prestazioni ottimali in varie condizioni e un isolamento al 100%.

Funzionalità

  • La tenuta secondaria migliorata può essere lubrificata senza smontaggio, semplificando la manutenzione della valvola.
  • Il design a doppia sede offre una portata e una tenuta bidirezionali, garantendo il 100% di isolamento e zero perdite a valle.
  • L'assenza di ostruzioni elimina le turbolenze e riduce al minimo le cadute di pressione nella valvola, prevenendo l'accumulo di particelle solide e l'occlusione della saracinesca.
  • Design del corpo della flangia completo con foratura della flangia disponibile, tra cui ASME B16.5, PN10 e PN16 (in base agli standard DIN e BS) e Tabella D ed E australiana (in base ad AS 2129).
  • Design del corpo in due parti semplificato per una ricostruzione più semplice.
  • Classificazione della pressione opzionale superiore possibile con materiali per la ghigliottina selezionati, fino a 200 psi
  • Soddisfa un’ampia gamma di requisiti di abrasione, corrosione, temperatura e pressione.
  • Utilizzabili per servizi con o senza contatto con il fluido, con particelle grandi e pesanti e materiali in sospensione.
  • Tenuta perfetta con isolamento al 100% per una totale eliminazione delle perdite a valle.
  • Manicotti in elastomero sostituibili sul posto, per impieghi pesanti, con rinforzo interno
  • Nella sede non sono presenti cavità che consentano un accumulo di solidi e possano impedire la chiusura completa della ghigliottina.
  • Non sono presenti parti in metallo a contatto con il flusso di liquidi con sospensioni solide.
Gamma misure
NPS 3 - 60 (DN 80 - 1500)
Valore nominale di temperatura
Fino a 180 °C (400 °F)
Valore nominale di pressione
100 psi
Connessione terminale
Flangiato
Classe di arresto
Assenza di perdite
Tipo di valvola
Valvola a ghigliottina, valvola a saracinesca per liquidi con sospensioni solide

Documenti e schemi

Parti e accessori

Search
0 risultati in Prodotti