Branson-P-VW-6i3H Vibration Welder

VW-6i3H Branson

Descrizione del prodotto

Saldatrice a vibrazione potente ed affidabile progettata per parti di medie dimensioni

Distanza piano-molla
610 mm
Potenza trasmissione
30 kW
Dimensioni piano di sollevamento
1.168 L x 546 P mm
Velocità piano di sollevamento
254 mm/sec.
Intervallo ampiezza
0,5-1,8 mm
Peso
Circa 2.268 kg
Pressione pneumatica minima
552 kPa (80 psi)
Attuazione
Idraulica
Protocollo di comunicazione
EtherNet/IP
Interfaccia dati
Data Station Plus Red Lion

Funzionalità

  • CompactLogix Allen Bradley
  • Fino a 20 set di parametri di saldatura memorizzabili
  • Verifica del processo in tempo reale durante ogni ciclo di saldatura
  • Programma frequenza autoregolante
  • Impostazione precisa di ampiezza e controllo da 0,5 a 1,8 mm (0.020" e 0.070")
  • Definizione di profili di forza ed ampiezza
  • I/O configurabile per funzioni di configurazione strumenti software
  • Spostamento lineare: ripetibilità di 0,001" e risoluzione fusione di 0.0005"

Documenti e schemi