Branson-P-VDX-452R

Sistemi per il processo di lubrificazione a film secco Branson VDX-452R

Descrizione del prodotto

Il processo di lubrificazione a film secco VDX è unico nel settore. Combina un vettore solvente non plastico, non infiammabile, non pericoloso per l'ozono (HFC o HFE) con un film secco basato su PTFE.

Dimensioni complessive
139,7 cm x 71,1 cm x 215,9 cm A
Pozzetto bollitura
53,3 cm x 30,4 cm x 20,3 cm P
Area vapore
Zona freeboard
Velocità massima ricircolo
18,9 l/min
Capacità di solvente totale
32,9 l
Tasso di distillazione approssimativo
26,5 l/h
Capacità sollevamento massima
15,8 kg
Utilità aria
60-120 psig. 0,5 CFM
Utilità energia
230 V, 60 Hz trifase, 25

Funzionalità

  • Il VDX-452R combina un vettore solvente non plastico, non infiammabile, non pericoloso per l'ozono (HFC o HFE) con un film secco basato su PTFE.

Documenti e schemi