Branson-P-Ultrasplice40 Wire Splicer

Accoppiatore di fili Branson Ultrasplice 40

Descrizione del prodotto

Accoppiatore di fili portatile per cablaggi generici, cablaggi di macchinari, cablaggi in ambito automobilistico, RTD - dispositivi a resistenza termica, tipping.

Attuazione
Pneumatico
Sistema di raffreddamento
Aria
Sezione
Fino a 6 mm²
Interfaccia dati
USB, Ethernet
Frequenza
40 kHz
Potenza in ingresso
200-245 V, 50/60 Hz
Potenza in uscita
400 W, 800 W
Dimensioni totali
125 mm x 93 mm x 257 mm (A x La x Lu)
Tipo pneumatico
Aria asciutta pulita a 5,5 bar (80 psi)
Caratteristiche speciali
Protezione con password
Interfaccia utente
Touchscreen, LCD
Modalità di saldatura
Tempo, Energia

Funzionalità

  • Meccanismo di raccolta fili completamente automatico per semplificare le operazioni e massimizzare la produttività
  • Monitoraggio automatico del processo di ciascun accoppiamento, per garantire che rientri nei limiti preimpostati dei tempi e dei consumi energetici per la saldatura
  • Regolazione infinita e automatica dell'energia e della pressione dell'accoppiamento
  • Sistema proprietario di sostituzione rapida dell'utensile con superfici di saldatura multiple in grado di produrre milioni di accoppiamenti e costi ridotti
  • Procedura semplificata che consente di configurare diverse applicazioni di accoppiamento in meno di dieci secondi
  • Quadro comandi di facile utilizzo con interruttori a membrana e display a cristalli liquidi
  • Memoria sufficiente a conservare fino a 100 parametri e sequenze di accoppiamento preimpostati