Branson-P-HH-42A Hot Plate Welder

HH42A Branson

Descrizione del prodotto

Giunzione plastica flessibile non a contatto per parti geometriche complesse ad alta resistenza

Max. apertura superiore/inferiore
737 mm
Max. corsa della pressa
407 mm
Max. corsa della lama calda: ingresso/uscita
686 mm
N. di controllori di calore std.
3
Peso
Circa 3.864 kg
Pressione pneumatica minima
552 kPa (80 psi)
Attuazione
Idraulica
Protocollo di comunicazione
EtherNet/IP
Interfaccia dati
Data Station Plus Red Lion

Funzionalità

  • CompactLogix Allen Bradley, HMI con touch screen a colori
  • Porte di sicurezza interbloccate con supervisione totale
  • Struttura per impieghi gravosi, sistema di cuscinetti THK
  • Avvio automatico del ciclo
  • Controllori digitali della temperatura
  • Controllori di temperatura per zone indipendenti, numero a seconda dei modelli
  • Trasduttore spostamento lineare per posizione di lama e carrello
  • Valvole proporzionali idrauliche

Documenti e schemi