Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Branson-P-GVX-4HR

Saldatrice a vibrazione Branson GVX-4HR

Descrizione del prodotto

La saldatrice GVX-4HR, dotata di tecnologia Clean Vibration, rappresenta la nuova frontiera in termini di precisione, velocità e coerenza per la saldatura a vibrazione. Il prodotto integra tutti i principali pacchetti opzionali per ottimizzare le prestazioni.

Velocità massima piano di sollevamento
500 mm/s
Attuazione
Modo servo
Certificazioni
Progettata secondo le normative CE, ISO ed ANSI
Protocollo di comunicazione
CANopen
Sistema di raffreddamento
Raffreddata ad aria
Interfacce dati
Gateway interfaccia dati (disponibile come opzione)

Funzionalità

  • Qualità e coerenza delle saldature migliorata grazie all'alimentazione continua dai sensori a circuito chiuso che garantiscono precisione e ripetibilità
  • Tempi di ciclo rapidi per supportare le applicazioni automatizzare a velocità più elevata
  • Controllo computerizzato industriale di facile utilizzo per una migliore esperienza d'uso per gli operatori
  • Attuazione con servomeccanismo che riduce la manutenzione, riduce i tempi di inattività e riduce di circa il 35% i consumi energetici rispetto alle macchine idrauliche simili.
  • Dotata di preriscaldatore a infrarossi su due assi, per le applicazioni che richiedono saldature pulite con riduzione di particolato, flash o altri contaminanti visibili.
  • Servizi di assistenza e riparazione locali rapidi e supportati dalla rete globale delle officine Emerson
  • Ingombro ridotto, ma con un piano di sollevamento più ampio rispetto alle saldatrici a vibrazione tradizionali
  • Il comodo design simmetrico con sportello posteriore consente un facile accesso per il cambio degli utensili e per il caricamento/scaricamento dei componenti
  • Sistema di controllo Branson Logic: con servoazionamento controllato da PC e meno componenti, ora garantisce velocità e accuratezza all'avanguardia, un funzionamento più efficiente dal punto di vista energetico, oltre a manutenzione e tempi di inattività ridotti.

Documenti e schemi