Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Branson-P-GPX-150

Branson GPX-150 PulseStaker

Descrizione del prodotto

La piattaforma Branson GPX PulseStaker è dotata di tecnologia per attaccatura termica che fornisce riscaldamento e raffreddamento istantanei. PulseStaker offre livelli di sicurezza elevati, qualità costante dei prodotti e risparmi energetici significativi. La tecnologia PulseStaker può essere implementata con diversi livelli di sofisticazione, secondo i requisiti dei clienti.

Velocità di azionamento centrale
550 mm/s
Peso
1.300 kg
Numero massimo di punti di saldatura
48
Interfaccia utente
Display con schermo capacitivo a colori HMI/12"/risoluzione dello schermo 1.024 x 768

Funzionalità

  • Processo di riscaldamento e raffreddamento istantanei, per una finitura estetica migliore
  • Tempi di ciclo regolabili per attaccatura termica ottimizzata a basso consumo
  • Il processo non crea particolato né segni di bruciatura
  • Adatto a una vasta gamma di applicazioni e materiali compatibili
  • Offre ai produttori una maggiore libertà di progettazione consentendo l'unione di componenti più complessi, delicati e sensibili
  • Servizi rapidi di assistenza tecnica qualificata e riparazione locali e globali

Documenti e schemi