Branson-P-GMX-W1

Accoppiatore di cavi Branson GMX-W1

Descrizione del prodotto

Il modello Branson GMX-W1 effettua giunzioni di cavi in modo rapido e affidabile, offrendo al contempo la massima manovrabilità. Un'interfaccia utente intuitiva e un design ergonomico e portatile lo rendono di facile utilizzo come sistema in linea o da banco. Il prodotto è progettato per cablaggi in rame, sebbene sia possibile utilizzarlo con altri materiali previa verifica e qualificazione.

Frequenza
20 kHz
Potenza di uscita
4000 W
Attuazione
Pneumatica
Sistema di raffreddamento
Aria
Tipo di pneumatica
Aria secca e pulita a 5,5 bar (80 psi)
Caratteristica speciale
Modulo taglierina
Interfaccia utente
Touch screen capacitivo da 22"
Interfaccia dati
USB, Ethernet
Potenza d'ingresso
200~230 V monofase, 25 A max.
Dimensioni complessive
17 cm (L) x 20 cm (A) x 50,5 cm (P)

Funzionalità

  • Anti-scivolamento laterale della saldatura
  • Design ergonomico
  • Interfaccia utente intuitiva
  • Tarature automatiche
  • Indicatore di stato a LED a colori
  • Touch screen capacitivo da 22 pollici
  • Modulo taglierina fili in linea
  • In grado di accoppiare cavi con sezione trasversale fino a 40 mm²
  • Adatto per l'accoppiamento di cavi con sezione trasversale di 0,13 mm²