Branson-P-GMX-L20A

Saldatrice a punti Branson GMX-L20A

Descrizione del prodotto

La saldatrice a punti a ultrasuoni per metalli Branson™ GMX-L20A è progettata e costruita per garantire la massima affidabilità e qualità delle saldature. La saldatura a ultrasuoni dei metalli offre ai nostri clienti una soluzione di alta qualità, prestazioni eccezionali, maggiore resa e manutenzione ridotta.

ce-mark
Attuazione
Pneumatica
Sistema di raffreddamento
Aria
Interfaccia dati
USB, Ethernet
Frequenza
20 kHz
Potenza in ingresso
200-230 V, 50/60 Hz (per 4 kW); 260-528 V, 50/60 Hz, Trifase (per 5,5 kW)
Potenza in uscita
4000 W, 5500 W
Dimensioni totali
283 mm x 260 mm x 468 mm (A x L x P) (varia a seconda delle apparecchiature)
Tipo pneumatico
Aria secca e pulita a 5,5 bar (80 psi)
Caratteristica speciale
Protezione tramite password
Interfaccia utente
Touchscreen
Modalità di saldatura
Tempo, Energia

Funzionalità

  • Cuscinetto a rullo di precisione che garantisce un funzionamento uniforme e una precisione assoluta.
  • Regolazioni precise per l'impostazione accurata degli arresti positivi superiori e inferiori.
  • Il montaggio a coda di rondine consente un cambio rapido dei supporti.
  • Sonotrodi in acciaio massiccio per una rapida messa a punto e una riduzione dei costi per gli utensili oppure sonotrodi in titanio con punte sostituibili a basso costo.
  • Il raffreddamento a vortice opzionale consente un funzionamento ad alta velocità senza l'accumulo di calore.

Documenti e schemi