Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Birkett-P-WB Series

Valvole di scarico di sicurezza Birkett Serie WB

Descrizione del prodotto

Valvole di scarico di sicurezza caricate a molla con ugello a passaggio pieno e sollevamento completo per scaricare la pressione in eccesso in modo sicuro in diversi serbatoi di processo

Funzionalità

  • L’ugello a passaggio pieno e il sollevamento completo forniscono elevati coefficienti di scarico ed elevate capacità.
  • L’ampia selezione di tipi di valvole, convenzionali o a soffietto per servizi con liquidi o gas, consente una scelta della valvola ottimale.
  • L’ampia gamma di materiali fornisce soluzioni per qualsiasi applicazione.
  • La struttura leggera riduce i costi di spedizione e gestione e permette di approfittare dei servizi offshore.
  • L’integrità anti-perdite della sede riduce al minimo le emissioni fuggitive.
  • Le parti intercambiabili permettono la semplice modifica da gas a liquido e da convenzionale a con soffietto.
  • La capacità di test in loco riduce i costi di manutenzione.
  • Il numero ridotto di parti riduce al minimo scorte e costi di manutenzione.
  • Valvole conformi ad API 526 per gamme di pressione/temperatura, aree dell'orifizio e dimensioni.
  • L’ampia gamma di accessori consente alle valvole di essere adattate, al fine di soddisfare i requisiti specifici dell’applicazione e del codice.
  • Disponibile pulizia opzionale per servizi criogenici e di ossigeno.

Documenti e schemi