Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Birkett-P-Safeflo

Valvole di scarico termiche e di sicurezza Birkett Serie Safeflo

Descrizione del prodotto

Una serie di valvole di scarico di sicurezza termiche per applicazioni su gas e liquidi di piccole dimensioni, in grado di compensare l'espansione termica dei fluidi di processo nei serbatoi e nei tubi lunghi

Funzionalità

  • L’ampia scelta di materiali include materiali non ferrosi per servizi a bassa temperatura e ossigeno e leghe speciali per industrie di processo e settore chimico.
  • Manutenzione semplificata per le valvole flangiate grazie a uno scivolo sulla flangia di ingresso che consente un riallineamento più semplice nella tubazione esistente dopo servizi di manutenzione.
  • Le parti intercambiabili consentono una modifica facile da gas a liquido o viceversa con il numero minimo di parti.
  • La Serie D è certificata per tutti i mezzi senza modifiche.
  • L’affidabilità comprovata assicura prestazioni sicure e affidabili.
  • Disponibile pulizia opzionale per servizi criogenici e di ossigeno.
  • Pistone bilanciato disponibile sulla Serie 7D per contrastare gli effetti della contropressione variabile.

Documenti e schemi