Bettis-XTE3000

Attuatore elettrico Bettis XTE3000

Descrizione del prodotto

Il modello XTE3000 è un attuatore elettrico intelligente multigiro della famiglia di attuatori Bettis. Progettato in modo specifico per soddisfare le esigenze più complesse in termini di automazione delle valvole nei settori oil & gas, energia e processo, l'XTE3000 è conforme a un'ampia gamma di standard internazionali e rappresenta la soluzione ideale per i requisiti di sicurezza e affidabilità degli impianti.
Configurazione e diagnostica di XTE3000 con il software DCMlink: Fare clic qui

Funzionalità

  • Non intrusivo con un pannello di comando con pulsanti di facile utilizzo per funzionamento, configurazione e diagnostica
  • I dati di manutenzione comprendono registrazione completa dei dati interni, dati operativi, allarmi, curve di coppia delle valvole e forniscono informazioni importanti su prestazioni e condizioni di funzionamento di valvole e sistemi
  • Registro dati configurabile per i programmi di manutenzione e diagnostica
  • Display grafico e numerico personalizzabile in più lingue
  • Encoder assoluto ad alta definizione, in grado di leggere la posizione della valvola anche in caso di perdita dell'alimentazione principale e di backup
  • Sensore di velocità del motore digitale non contattivo
  • Disponibilità di dispositivi PDA a tenuta stagna e a prova di esplosione per controllo e configurazione da remoto
  • Connettività DCMlink per monitoraggio, diagnostica e configurazione. La scheda Modbus del Bettis XTE3000 è perfettamente compatibile con lo strumento di configurazione standard Emerson, consentendo l'utilizzo degli attuatori in campo mediante la stessa interfaccia
  • Connettività wireless Bluetooth®
  • Ampia gamma di protocolli di comunicazione open-bus avanzati:
    • Modbus®
    • HART®
    • PROFIBUS DPV0, DPV1 e DPV2 ridondante
    • FOUNDATION Fieldbus
    • LonWorks®
Fonte di alimentazione
Elettrico
Tipo di prodotto
Attuatore elettrico multigiro
Attuazione
Elettrico
Certificazioni
IECEx, FM (USA), FM-c (Canada), NEPSI* (Cina), CU-TR* (CSI), INMETRO* (Brasile), CCOE* (India), KOSHA* (Corea)
Tipo di controllo
On/Off, modulazione, ESD
Tipo di valvola
A saracinesca, a globo, a farfalla, a sfera, tappo rotativo o lineare
Coppia/Spinta
Da 30 Nm (22 lb.ft) a 1.440 Nm (1.062 lb.ft), multi-giro
Da 330 Nm a 63.000 Nm (46.466 lb.ft), un quarto di giro
Gli ingranaggi possono estendere il limite superiore di questo intervallo fino a 1.000.000 Nm (737.562 lb.ft)

Documenti e schemi