Bettis-RTS FQ

Attuatore per valvole elettrico a un quarto di giro a prova di guasto Bettis RTS FQ

Descrizione del prodotto

Attuatore intelligente non intrusivo a quarto di giro per il controllo ON/OFF e la modulazione in applicazioni a prova di guasto. Il design robusto e compatto del ritorno meccanico a molla può essere attivato per un'azione di sicurezza in caso di perdita di alimentazione o di segnale. Senza dipendere da supercondensatori o batterie di backup, questo design all'avanguardia è ampiamente utilizzato nelle valvole per i settori petrolifero e gas, energetico, chimico, HVAC, idrico e delle acque reflue.

Funzionalità

  • Intelligente e non intrusivo
  • On/Off (S2) e modulazione continua (S9)
  • Coppia elettrica fino a 5.000 Nm (3.687 ft-lb)
  • Funzionamento dispositivo di sicurezza azionato meccanicamente (guasto in senso orario o antiorario)
  • Accoppiamento diretto sul dispositivo di sicurezza con l'albero valvola
  • Velocità regolabili
  • Attivazione del dispositivo di sicurezza selezionabile in caso di caduta del segnale di sicurezza a 24 V c.c. o dell'alimentazione principale
  • Risoluzione della posizione 0,1%
  • Predisposizione per SIL3
  • Volantino disinnestabile opzionale
  • Rotazione a passi di 90 gradi con montaggio remoto opzionale
  • Interfaccia utente locale con funzionalità di controllo Bluetooth® wireless per la configurazione, il monitoraggio e la diagnostica
Fonte di alimentazione
Elettrico
Tipo di prodotto
Attuatore elettrico ad un quarto di giro
Attuazione
Elettrico
Certificazioni
ATEX, IECEx, UL, CSA
Tipo di controllo
On/Off, modulazione continua
Tipo di valvola
A sfera, a farfalla, a maschio, a smorzatori, a globo

Documenti e schemi