Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Bettis-M

Serie M in acciaio inossidabile Bettis

Descrizione del prodotto

La serie M in acciaio inossidabile Bettis è progettata per prestazioni affidabili negli ambienti più difficili. La struttura interamente in acciaio inossidabile resiste alla corrosione in una varietà di applicazioni impegnative, dalla lavorazione chimica all'energia, dalle acque reflue al petrolio e al gas, fino all'industria mineraria. Questo attuatore ad alte prestazioni è costruito con cilindri in acciaio inossidabile e cuscinetti del pistone in PFTE per garantire una maggiore durata e ridurre i tempi di fermo. Il design sicuro della molla non richiede strumenti speciali per disarmare le molle in modo semplice e sicuro. Questo robusto attuatore è stato progettato e costruito negli Stati Uniti per garantire prestazioni affidabili negli ambienti più difficili.

Fonte di alimentazione
Pneumatica
Tipo di prodotto
Attuatore pneumatico
Attuazione
A prova di guasti, a quarto di giro, con ritorno a molla, a doppia azione
Certificazioni
ATEX, PED, (CE), compatibile con SIL, TRCU/EAC/GOST, SHELL DEP
Tipo di controllo
On/Off
Tipo di valvola
A sfera, a farfalla, a maschio, triplo offset, altri dispositivi a un quarto di giro
Temperatura di esercizio
Intervallo standard: da -29 °C a +99 °C (da -20 °F a +210 °F). Intervalli opzionali: fino a -54 °C (-65 °F) o fino +149 °C (+300 °F)
Coppia/Spinta
Fino a 13.560 Nm (120.000 in-lb)
Pressione di esercizio
da 3 a 11 barg (da 40 a 160 psi)
Pressione di alimentazione
da 3 a 11 barg (da 40 a 160 psi)
Mezzo di alimentazione
Aria o qualsiasi gas compatibile con i materiali di costruzione (idraulica ad acqua opzionale)

Funzionalità

  • L'innovativa struttura in acciaio inossidabile offre una notevole resistenza alla corrosione interna ed esterna
  • Il design con cuscinetti di precisione elimina la banda morta nel meccanismo della forcella, fornendo la massima erogazione di coppia a inizio e fine corsa
  • L'albero di uscita in acciaio inossidabile 17-4 PH ad alta resistenza trasmette il momento e garantisce una durata di funzionamento prolungata
  • Il perno di forza e i rulli in acciaio inossidabile temprato trasferiscono la forza del pistone alla forcella per ridurre l'attrito, in modo da rendere il prodotto più duraturo e aumentare l'efficienza della trasmissione della coppia
  • I limitatori di corsa bidirezionali forniscono una regolazione accurata della rotazione della valvola
  • I cuscinetti del pistone in PTFE, le boccole del piede di biella e le boccole dell'albero di uscita durano più a lungo, riducono la manutenzione e non richiedono lubrificazione
  • L'indicatore di posizione e il puntatore dal design universale consentono il montaggio parallelo o perpendicolare
  • La struttura in acciaio inossidabile consente di montare direttamente gli interruttori di prossimità nell'alloggiamento dell’attuatore, eliminando la necessità di montare i gruppi della staffa e della camma sulla parte superiore
  • Lo slot dell'unità NAMUR mantiene un sistema compatto per i componenti azionati da accessori senza necessità di collegamenti
  • Disponibile con design a staffa simmetrica e inclinata per adattarsi all'applicazione
  • Il design del ritorno a molla non richiede strumenti speciali per disarmare le molle in modo semplice e sicuro e riduce così i tempi di fermo

Documenti e schemi