Valvola pilota Bettis PressureMatic

Descrizione del prodotto

Un dispositivo di rilevamento che monitora la pressione della conduttura e del processo. Idoneo per l'uso in applicazioni di arresto ad alta e bassa pressione, sia con segnale pneumatico che idraulico.

Funzionalità

  • Set point per alta e bassa pressione regolabili in campo
  • Reset manuale o automatico sulla valvola pilota
  • Funzionalità estese di rilevamento della pressione grazie alla gamma di molle intercambiabili
  • Arresto del pistone positivo; limita la corsa del pressioni a fronte di sovrapressione
  • Tenuta del pistone secondaria con sfiato di sicurezza
  • Connessione in ingresso con flangia o filettatura 1 1 U2 o 2 NPT
Tipo prodotto
Accessori dell'attuatore
Certificazioni
L'utilizzo di questo prodotto è previsto esclusivamente in installazioni fisse su larga scala escluse dall'ambito della Direttiva 2011/65/UE relativa alle limitazioni sull'uso di determinate sostanze pericolose in dispositivi elettrici ed elettronici (RoHS 2).
Tipo di controllo
On/off, ESD