Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Baumann-P-84000

Valvola di controllo sanitaria 84000 Baumann™

Descrizione del prodotto

Le valvole di controllo per uso sanitario Baumann 84000 sono progettate per soddisfare i rigorosi requisiti del settore delle biotecnologie. Queste valvole sono conformi ai requisiti di 3A Sanitary Standards Inc. Grazie all'affidabile tecnologia a membrana di classe III, le valvole 84000 sono in grado di sopportare temperature elevate. La membrana dalla forma unica determina basse forze di taglio nel flusso, riducendo i possibili danni al delicato materiale organico o alterando la coerenza del prodotto finale.

Certificazioni
3A, CRN, CUTR, PED
Servizio critico
A bassa portata, servizi generali
Caratteristiche del flusso
Caratterizzazioni speciali, percentuale equivalente modificata
Materiale
Inossidabile
Temperatura di esercizio
Temperatura standard, temperatura elevata
Classe di pressione
150 psi
Tipo di connessione al processo
Tri-clamp
Tipo di controllo
Strozzamento
Dimensioni della valvola
NPS 1, NPS 1-1/2, NPS 2
Dimensioni valvola standard
NPS
Altre configurazioni
Contatta il business partner o l'ufficio vendite Emerson più vicino per conoscere altre specifiche o opzioni per questo prodotto.

Funzionalità

  • Presenta superfici interne elettrolucidate.
  • USP 24 Classe VI PTFE, membrana con supporto in EPDM.
  • Progettata per cleaning-in-place (CIP) e sanitize-in-place (SIP).
  • Autodrenante nelle modalità di montaggio come da progetto.
  • Le dimensioni compatte sono ideali per spazi ridotti.
  • L'attuatore rivestito in materiale epossidico approvato dalla FDA e dotato di elementi di fissaggio in acciaio inossidabile offre la massima resistenza alla corrosione.
  • Gli attuatori invertibili sul campo a molla multipla con deadband ridotto consentono l'azionamento diretto da dispositivi di segnalazione in remoto.

Documenti e schemi