Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Baumann-P-26000

Valvola di controllo resistente alla corrosione 26000 Baumann™

Descrizione del prodotto

La valvola Baumann 26000 è un'esclusiva valvola anticorrosione con corpo valvola wafer senza flangia e potente attuatore a membrana multi molla. Un otturatore a valvola solido e resistente alla corrosione al tantalio R05200 o alla lega di nichelio N10276 e una sede in PTFE sotto pressione si combinano per una gamma di controllo estremamente ampia rendendo la serie 26000 ideale per applicazioni di controllo del pH. Il trim dell'ingresso superiore garantisce facilità di manutenzione e lunga durata.

Certificazioni
CRN, CUTR, PED
Servizi critici
A bassa portata, corrosiva, servizio generale
Caratteristiche del flusso
Caratterizzazioni speciali, percentuale equivalente modificata
Materiale
Inossidabile (rivestito PTFE)
Temperatura di esercizio
Temperatura standard, temperatura elevata
Classe di pressione
150 psi CWP, 10,3 bar CWP
Tipo di connessione di processo
Senza flangia
Classe di tenuta
Classe IV (FCI 70-2), Classe VI (FCI 70-2)
Dimensioni della valvola
NPS 1, DN 25
Standard per le dimensioni della valvola
NPS, DN
Altre configurazioni
Contattare il business partner o l'ufficio vendite Emerson di zona per conoscere altre opzioni o specifiche per questo prodotto.

Funzionalità

  • Ampia gamma di controllo con elevato campo di regolazione.
  • Solido otturatore a valvola in lega di nickel N10276 o tantalio R05200.
  • Corpo valvola in acciaio inossidabile S31600/S31603 con corpo interno in PTFE.
  • Sede assistita sotto pressione, fino all’arresto di classe VI.
  • La combinazione del premistoppa dello stelo della valvola primaria e secondaria assicura il mantenimento del processo.
  • Struttura del corpo senza flange, design unico wafer a foro passante per l'installazione tra le flange di linea CL150 e 300 e da PN 10 a 25 RF o FF.
  • Le guarnizioni della flangia della linea incapsulata in PTFE (incluse) consentono l'installazione della valvola tra le flange compatibili a innesto rivestite in plastica.

Documenti e schemi