Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Manutenzione programmata
Attualmente stiamo eseguendo la manutenzione programmata. Alcune funzioni del sito sono interessate e potrebbero non funzionare come previsto. Grazie per la vostra pazienza.
Baumann-P-24003

Valvola a globo a tre vie 24003 Baumann™

Descrizione del prodotto

La valvola di controllo a tre vie 24003 Baumann è adatta al controllo del flusso e della temperatura quando è necessario miscelare o deviare. Questa valvola impiega un corpo in bronzo colato resistente od acciaio inossidabile CF8M con trim in acciaio inossidabile austenitico S31600 per una durata di esercizio prolungata.

Certificazioni
PED, CUTR, ATEX, CRN
Servizi critici
Servizi generali, Miscelare
Caratteristiche del flusso
Lineare
Materiale
Bronzo, acciaio inossidabile
Temperatura di esercizio
Temperatura standard
Classe di pressione
Bronzo: 400 psi a 150 °F/250 psi a 400 °F; Acciaio inossidabile: 720 psi a 150 °F/515 psi a 400 °F
Tipo di connessione al processo
filettato, flange saldate
Classe arresto
Classe III (FCI 70-2)
Dimensioni della valvola
NPS 1/2, NPS 1, NPS 1-1/2, NPS 2
Dimensioni della valvola standard
NPS
Altre configurazioni
Contatta il business partner o l'ufficio vendite Emerson più vicino per conoscere altre specifiche od opzioni per questo prodotto.

Funzionalità

  • Sistema premistoppa ENVIRO-SEAL™ opzionale per soddisfare i requisiti di controllo critici; adatto all'uso in applicazioni chimiche leggere.
  • Sono disponibili materiali del trim in acciaio inossidabile 316 austenitico di alta qualità.
  • Il doppio otturatore e le guide di qualità superiore offrono una migliore stabilità durante lo spostamento dell'otturatore.
  • Sono disponibili diversi riduttori di capacità per soddisfare i requisiti dei processi che cambiano.
  • L'attuatore rivestito in materiale epossidico e dotato di elementi di fissaggio in acciaio inossidabile offre la massima resistenza alla corrosione.
  • L'attuatore multi-molla con banda morta ridotta permette un funzionamento diretto da dispositivi di segnale remoto.
  • L'intero attuatore e la bascula possono essere rimossi dal corpo valvola mantenendo l'integrità della baderna.
  • Sono disponibili i controllori delle valvole digitali Fisher FIELDVUE™ per una calibratura e diagnostica remote in stabilimenti che utilizzano l'architettura PlantWeb.

Documenti e schemi