Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Baumann-P-24000

Valvola di controllo in bronzo Baumann™ 24000 Little Scotty™

Descrizione del prodotto

La valvola di controllo Baumann 24000 è adatta a servizi di utilità generale in applicazioni di controllo della pressione, del flusso e della temperatura. Questa valvola di controllo presenta isteresi e banda morta ridotte, buone caratteristiche di controllo, ottima tenuta, costruzione robusta, guarnizione ad alte prestazioni e facile manutenzione. Questi attributi si traducono in costi di manutenzione ridotti, variabilità ridotta e maggiore disponibilità dei processi, quindi costi operativi a lungo termine inferiori.

Certificazioni
PED, CUTR, ATEX, CRN
Servizio critico
Servizi generali
Caratteristiche del flusso
Percentuale uguale, lineare
Materiale
Bronzo
Temperatura di esercizio
Temperatura standard
Classe di pressione
ASME CL250
Tipo di connessione al processo
Filettato
Classe di arresto
Classe IV (FCI 70-2), Classe VI (FCI 70-2)
Dimensioni della valvola
NPS 1/2, NPS 3/4, NPS 1, NPS 1-1/2, NPS 2
Dimensioni della valvola standard
NPS
Altre configurazioni
Contattare il partner commerciale o l'ufficio vendite Emerson locale per conoscere altre specifiche o opzioni per questo prodotto.

Funzionalità

  • Il design compatto e leggero riduce i costi delle tubazioni installate.
  • Dotata di materiali di rifinitura in acciaio inox di alta qualità originali S31600.
  • Disponibile anche in acciaio inox S41600.
  • Il doppio otturatore e le guide offrono una migliore stabilità durante lo spostamento dell'otturatore.
  • Sono disponibili diversi riduttori di capacità per soddisfare i requisiti dei processi che cambiano.
  • Il regolatore digitale per valvole FIELDVUE™ Fisher è disponibile per calibratura e diagnostica remota in stabilimenti che utilizzano l'architettura PlantWeb 24000.

Documenti e schemi