Sistemi di valvole AVENTICS™ Serie XV05

Descrizione del prodotto

Le valvole AVENTICS Serie XV05 forniscono una base affidabile sia per sistemi di movimentazione compatti sia per soluzioni di automazione complesse. La variante XV-Compact offre un'ampia gamma di funzioni e valutazioni delle valvole, nonché la relativa connettività elettrica, per soddisfare le esigenze generali dell'automazione di fabbrica e di altri settori. Grazie alla semplice adozione di D-SUB e morsettiere fino a IO-Link e ai molteplici protocolli Fieldbus della serie XVES, sono disponibili anche tutti i requisiti per il controllo distribuito. Con l'esclusivo configuratore online è facile definire la configurazione della piastra di base e dell'intero sistema di valvole, compresi gli accessori.

Prodotti

Search
1-10 di 50 risultati per Products
:
€ 27,45
€ 36,86
€ 63,64
€ 36,36
€ 50,95
€ 163,64
€ 326,00
€ 326,00
€ 163,64
Numero massimo di valvole / bobine
24 valvole / 48 bobine
Portata
880 l/min; 0,89 Cv
Materiale della piastra di base
Alluminio
Materiale della valvola
Polimero, alluminio
Tipo di valvola
Valvola a spola, sovrapposizione positiva
Larghezza della valvola (passo)
15,6 mm
Pressione di esercizio min.
-0,9 bar
Pressione di esercizio max.
8 bar
Pressione pilota min.
3 bar
Pressione di esercizio max.
8 bar
Temperatura ambiente
Da -10 a 50 °C
Mezzo
aria compressa
Tensione operativa CC
24 V
Consumo di energia
0,7 W/bobina (tenuta)

Funzionalità

  • Flusso ottimizzato in base alle dimensioni
  • Configurazioni specifiche personalizzate facili e flessibili mediante il configuratore online
  • Ampia connettività tramite morsettiera, Multipol o connessione Fieldbus
  • Molteplici direzioni di connessione pneumatica come laterale, inferiore e superiore
  • Basso consumo energetico
  • Ampia gamma di accessori come moduli di intercettazione, moduli di alimentazione, moduli di velocità e regolatori
  • Server web e diagnosi
  • Disponibilità globale e fili universali per supportare le richieste regionali
  • Robusta piastra di base in alluminio e pronta per il montaggio dell'armadio

Parti e accessori

Search
1-10 di 75 risultati per Parti e accessori
:
€ 14,95
€ 2,99
€ 7,48
€ 14,95
€ 2,99
€ 7,48
€ 17,73

Documenti e schemi