Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-P-Smart Energy Panel

AVENTICS™ Smart Energy Panel

Descrizione del prodotto

L'AVENTICS Smart Energy Panel (SEP) offre una soluzione chiavi in mano per l'eliminazione automatica della pressione dalla macchina, consentendo l'ottimizzazione dei livelli di consumo di aria compressa durante i fermi della produzione. In questo modo si riducono significativamente i costi della produzione di aria compressa causati delle perdite durante i fermi prolungati


È una soluzione "Plug & Play", poiché l'intelligenza integrata rende la soluzione autonoma e adattabile a ogni tipo di macchina nuova o esistente, senza necessità di modificare il programma di controllo (programma PLC della macchina).

Versioni disponibili
Piastra pannello, armadio
Dimensioni raccordo
1/2‘’, 1’’
Portata massima
5000 Nl/min per ½'', 13000 Nl/min per 1''
Massima pressione di alimentazione
11 bar/159 PSI
Pressione massima di esercizio
10 bar/145 PSI
Comunicazione
IO-Link, PLC: Server OPC UA
Campo di temperatura
Da 0 a 50 °C/da 32 a 122 °F
Tensione di alimentazione
230 V c.a. – 50 Hz o 24 V c.c. ±10%
Classe di protezione
IP20 (piastra pannello)/IP65 (armadio)

Funzionalità

  • Soluzione IIoT intelligente per consentire un risparmio energetico
  • In grado di fornire fino a 3 diversi livelli di pressione corrispondenti a 3 modalità di funzionamento
  • Nessuna ulteriore necessità di software o programmazione
  • Soluzione chiavi in mano non intrusiva per l'automazione esistente
  • Adattabile a diversi tipi di macchine
  • Disponibile in versione su piastra a quadro o in armadio
  • Pronto per Industria 4.0

Documenti e schemi