AVENTICS-R502AS429395002

AVENTICS™ Piastra intermedia di strozzamento, accessorio, serie 502 R502AS429395002

€ 79,90
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

502 SERIES SANDWICH SPEED CONTROL PROPRIETARY

Fornitura
Piastra intermedia, set di guarnizioni, viti di fissaggio
Pressione di esercizio min.
-0.95 bar
Pressione di esercizio max
10 bar
Temperatura ambiente min.
-10 °C
Temperatura ambiente max.
50 °C
Temperatura del fluido min.
-10 °C
Temperatura del fluido max.
50 °C
Fluido
Aria compressa
Numero delle posizione delle valvole max.
1
Tipo di protezione
IP65
Peso
0.139 kg
Materiale corpo
alluminio pressofuso
Materiale guarnizioni
Gomma acrilonitrile-butadiene
Materiale viti
Acciaio inox

Documenti e schemi