Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-R501AS428500001

AVENTICS™ Piastra intermedia di strozzamento, accessorio, serie 501 R501AS428500001

€ 72,50
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

501 SAND SPEED CONTROL KIT

Posizione
1
Fornitura
Piastra intermedia di strozzamento, viti di fissaggio
Pressione di esercizio min.
-0.95 bar
Pressione di esercizio max
10 bar
Temperatura ambiente min.
-10 °C
Temperatura ambiente max.
50 °C
Temperatura del fluido min.
-10 °C
Temperatura del fluido max.
50 °C
Fluido
Aria compressa
Numero delle posizione delle valvole max.
1
Tipo di protezione
IP65
Peso
0.055 kg
Materiale corpo
alluminio pressofuso
Materiale guarnizioni
Gomma acrilonitrile-butadiene
Materiale viti
acciaio zincato

Documenti e schemi