AVENTICS-R501ARS52JA0010

AVENTICS™ Piastra intermedia regolatore, serie 501 R501ARS52JA0010

€ 84,20
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

501 STANDARD REGULATOR KIT

Fornitura
Piastra intermedia, set di guarnizioni, viti di fissaggio, Manometri
Pressione di esercizio min.
0.7 bar
Pressione di esercizio max
8 bar
Temperatura ambiente min.
-10 °C
Temperatura ambiente max.
50 °C
Temperatura del fluido min.
-10 °C
Temperatura del fluido max.
50 °C
Fluido
Aria compressa
Tipo di protezione
IP65
Peso
0.028 kg
Materiale corpo
alluminio pressofuso
Materiale guarnizioni
Gomma nitrilica
Materiale viti
Acciaio inox

Documenti e schemi