AVENTICS-R501A2B10MA00F1

AVENTICS™ Valvola 5/2, Serie 501 R501A2B10MA00F1

€ 96,80
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

DISTRIBUTOR 501 TIGHT JOINTS 5/2 FLOPPLUG-IN CONTROL MANUAL PULSE 24VDC

B10
Azionamento
elettrico
Funzione valvola
NC/NO
Elemento di comando
monostabile
Azionamento↩manuale
senza ritenzione
Pilotaggio
esterno
Portata nominale Qn
405 l/min
Pressione di esercizio min.
2 bar
Pressione di esercizio max
8 bar
Tensione↩di esercizio
24 V DC
Tolleranza di tensione DC
-15% / +10%
Tipo di protezione con raccordo
IP65
Con protezione contro l’inversione di polarità
Protetto contro l’inversione di polarità
Principio di tenuta
con chiusura non a tenuta
Assorbimento di potenza DC
0.68 W
Rapporto d'inserzione
100 %
Tempo d'inserzione tipico
14 ms
Tempo di disinserzione tipico
29 ms
Temperatura ambiente min.
-10 °C
Temperatura ambiente max.
50 °C
Peso
0.93 kg
Materiale corpo
Pressofuso di zinco

Funzionalità

  • Il design modulare permette una facile configurazione e modifica
  • La valvola montata su base è idonea per le applicazioni di pilotaggio di valvole nel pannello
  • La portata elevata, la dimensione compatta e la piastra di montaggio opzionale consentono l'uso efficiente dello spazio nel cabinet
  • La versione a tre vie doppia consente il posizionamento di due valvole a tre vie nello spazio di una valvola a quattro vie
  • Compatibile con le piattaforme bus di campo elettroniche AVENTICS Serie G3 e 580
  • Il nodo 580 CHARM è compatibile con il sistema di controllo distribuito DeltaV™ con piattaforma di marshalling elettronico

Documenti e schemi