AVENTICS™ Pneumatic Oil AOF R499002207

€ 215,93
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

AOF-1L

Nota
Olio lubrificante sintetico di alta qualità, Buona protezione anticorrosione per aumentare la vita dei componenti, Buone caratteristiche di scorrimento facilitano lo smontaggio di elementi e riducono i tempi di fermo, NSF H1: registrato per aumentare l'affidabilità dei processi
Tipo
Olio
Viscosità cinematica con
40 °C
Viscosità cinematica
15 cSt
Contenitore
Presa
Volume
1 L
Temperatura del fluido min.
-45 °C
Temperatura del fluido max.
110 °C
Classe di viscosità
ISO VG 15
Peso
1 kg