Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-R481633893

AVENTICS™ Attuatori elettrici a stelo Serie SPRA R481633893

€ 4.772,66
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

SPRA-BL-100-1000

Ø pistone
100 mm
Filettatura asta pistone
M27x2
Massima forza assiale dinamica
60 kN
Massima forza assiale statica
60 kN
Massima forza assiale dinamica L10
60 kN
Fattore di carico dinamico
41.3 kN
Coppia max. (per Fmax)
225 Nm
Velocità lineare max.
750 mm/s
Numero di giri max.
2250 1/min
Accelerazione max.
12 m/s²
Rapporto d'inserzione
100 %
Tipo vite
Vite a ricircolo di sfere
Diametro vite
40 mm
Passo vite
20 mm
Precisione di passo
G9
Corsa
1000 mm
Riserva di spinta (su entrambi i lati)
2 mm
Gioco inverso
0.2 mm
Rendimento %
>85
Inerzia con corsa da 0 mm
0.00051 *10-⁴ kgm²
Inerzia per corsa da 100 mm
0.000138 *10-⁴ kgm²
Peso corsa da 0 mm
12.3 kg
Peso corsa da +100 mm
2.7 kg
Tipo di protezione
IP54S
Umidità max.
95 %

Funzionalità

  • Multi-posizionamento con alto livello di precisione e ripetibilità
  • Disponibile nelle misure 32, 40, 63 e 100
  • Elevata versatilità del prodotto con tre diverse tecnologie a vite per soddisfare un'ampia gamma di requisiti applicativi
  • Flessibilità di montaggio dei cilindri - Conforme allo standard ISO 15552 e alla vasta gamma di accessori disponibili
  • Dimensiona e personalizza con facilità la soluzione dell'attuatore elettrico con strumenti e configuratori online interconnessi

Documenti e schemi