AVENTICS-R480698480

AVENTICS™ Cilindro profilato NFPA, TaskMaster®, Serie TM5 R480698480

€ 113,87
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

1.5X4 P-CMX5-TMC7/16-20M-BAS

Norme
NFPA
Tipo
Fissaggio a vite: NFPA MX5, Diametro del foro: Ø 1-1/2'' - 4", Filettatura asta pistone KK1
Ø pistone
38.1 mm
Corsa
101.6 mm
Principio attivo
a doppio effetto
Ammortizzamento
pneumatico
Pistone magnetico
con pistone magnetico
Materiale raschia-asta
Poliuretano
Pressione per determinare le forze del pistone
90 psi
Forza del pistone in entrata
391.46 N
Forza del pistone in uscita
707.3 N
Temperatura ambiente min.
-23.33 °C
Temperatura ambiente max.
73.88 °C
Pressione di esercizio min.
1.38 bar
Pressione di esercizio max
10 bar
Raccordi
3/8 NPTF
Filettatura asta pistone
7/16-20 UNF
Velocità max.
2 m/s
Temperatura del fluido min.
-23.33 °C
Temperatura del fluido max.
73.88 °C
Fluido
Aria compressa
Asta pistone
acciaio al carbonio
Materiale coperchio anteriore
alluminio pressofuso
Canna del cilindro
Alluminio
Coperchio terminale
alluminio pressofuso

Funzionalità

  • Pistone magnetico standard per sensori
  • Tubazione in alluminio robusta, resistente alla corrosione
  • Asta del pistone robusta in acciaio al carbonio
  • Compatibilità NFPA