Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-R480640200

AVENTICS™ Minislitta, Serie MSC-HG-PM/PE R480640200

€ 1.455,69
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

MSC-DA-016-0125-HG-PM-PE-02-M-S-0-0-ACC

Ø pistone
16 mm
Corsa
125 mm
Principio attivo
a doppio effetto
Easy2Combine
idoneo
doppio pistone
con doppio pistone
Raccordo
M5
Ammortizzamento
pneumatico
Ripetibilità
0,3 mm
Pressione di esercizio min.
3 bar
Pressione di esercizio max
10 bar
Temperatura ambiente min.
0 °C
Temperatura ambiente max.
60 °C
Fluido
Aria compressa
Forza del pistone in entrata, teorica
218 N
Forza del pistone in uscita, teorica
182 N
Velocità max.
0.8 m/s
Lunghezza di ammortizzamento
7 mm
Energia di ammortizzamento
0.06 J
Contenuto di olio dell'aria compressa min.
0 mg/m³
Contenuto di olio dell'aria compressa max.
1 mg/m³
Dimensione max. particella
5 µm
Pressione per determinare le forze del pistone
6,3 bar
con guida su rotaie integrata
Con guida a sfere su rotaia “High Performance” integrata
Peso
1.94 kg
Materiale corpo
Alluminio

Funzionalità

  • Assorbimento di coppia e carichi elevati con la massima stabilità
  • Design compatto
  • Interfaccia Easy-2-Combine

Documenti e schemi