Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-R480640120

AVENTICS™ Minislitta, Serie MSC-MG-EE R480640120

€ 482,65
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

MSC-DA-008-0010-MG-EE-EE-02-M-S-0-0-ACC

Ø pistone
8 mm
Corsa
10 mm
Principio attivo
a doppio effetto
Easy2Combine
idoneo
doppio pistone
con doppio pistone
Raccordo
M5
Ammortizzamento
elastico
Ripetibilità
0,3 mm
Pressione di esercizio min.
1.5 bar
Pressione di esercizio max
10 bar
Temperatura ambiente min.
0 °C
Temperatura ambiente max.
60 °C
Fluido
Aria compressa
Forza del pistone in entrata, teorica
48 N
Forza del pistone in uscita, teorica
63 N
Velocità max.
0.8 m/s
Lunghezza di ammortizzamento
0.3 mm
Energia di ammortizzamento
0.06 J
Contenuto di olio dell'aria compressa min.
0 mg/m³
Contenuto di olio dell'aria compressa max.
1 mg/m³
Dimensione max. particella
5 µm
Pressione per determinare le forze del pistone
6,3 bar
con guida su rotaie integrata
con guida su rotaie integrata
Peso
0.37 kg
Materiale corpo
Alluminio

Funzionalità

  • Assorbimento di coppia e carichi elevati con la massima stabilità
  • Design compatto
  • Interfaccia Easy-2-Combine

Documenti e schemi