Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-R480470725

AVENTICS™ Cilindri senz'asta, Serie RTC-SB R480470725

€ 933,29
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

RTC-DA-032-0700-SB-MBM00S00BLP000P0P0

Ø pistone
32 mm
Corsa
700 mm
Raccordi
G 1/8
Principio attivo
a doppio effetto
Pistone magnetico
con pistone magnetico
Guida
Guida su bronzine
Forza del pistone
507 N
Pressione per determinare le forze del pistone
6,3 bar
Lunghezza di ammortizzamento
20 mm
Energia di ammortizzamento
7 J
Ammortizzamento
pneumatico
Ammortizzamento
regolabile
Velocità max.
4 m/s
Corsa max.
6600 mm
Pressione di esercizio min.
2 bar
Pressione di esercizio max
8 bar
Temperatura ambiente min.
-10 °C
Temperatura ambiente max.
60 °C
Fluido
Aria compressa
Contenuto di olio dell'aria compressa min.
0 mg/m³
Contenuto di olio dell'aria compressa max.
1 mg/m³
Dimensione max. particella
5 µm
Peso corsa da 0 mm
2.1 kg
Peso corsa da +10 mm
0.04 kg
Materiale canna del cilindro
Alluminio

Funzionalità

  • Il pistone ovale consente carichi e coppie maggiori, con design molto compatti
  • La gamma completa con molte varianti e opzioni consente configurazioni fatte su misura per ogni applicazione.
  • Slitta e pistone in un unico pezzo aumentano la stabilità
  • Perdite minime e un'ampia gamma di velocità grazie ad uno speciale listello di tenuta interna e al grasso

Documenti e schemi