Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-R432016582

AVENTICS™ Valvola 5/2, Serie CD07 R432016582

€ 151,70
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

CD07-SS-110VAC

Azionamento
elettrico
grandezza
CD07 - inch
Principio di commutazione
5/2, con ritorno a molla
Elemento di comando
monostabile
Azionamento↩manuale
a ritenzione
Pilotaggio
interno
Portata nominale Qn
1200 l/min
Raccordo aria compressa
1/4 NPT
Pressione di esercizio min.
3 bar
Pressione di esercizio max
10 bar
Tensione↩di esercizio
110 V AC
Attacco elettrico tipo
Connettore
Attacco elettrico taglia
EN 175301-803, forma A
Connessione elettrica a norma
EN 175301-803:2006
Tipo di protezione con raccordo
IP65
Con protezione contro l’inversione di polarità
Protetto contro l’inversione di polarità
Indice di compatibilità
13, 14
Rapporto d'inserzione
100 %
Tempo d'inserzione tipico
25 ms
Tempo di disinserzione tipico
45 ms
Principio di tenuta
con chiusura non a tenuta
Temperatura ambiente min.
-15 °C
Temperatura ambiente max.
50 °C
Peso
0.57 kg
Materiale corpo
Poliammide rinforzata in fibra di vetro, Pressofuso di zinco

Funzionalità

  • Design durevole
  • Montaggio su piastra base
  • Idonee a temperature ambiente estreme
  • Resistenti a oscillazioni di tensione
  • Versione ATEX disponibile

Documenti e schemi