AVENTICS-R432013836

AVENTICS™ Valvola 5/3, Serie Rotair® R432013836

€ 167,66
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

ROTAIR-BLOCK-N018-3POS-CC

Azionamento
meccanico
Portata nominale Qn
1082.4 l/min
attacco aria compressa uscita
1/8 NPT
Principio di tenuta
con chiusura non a tenuta
Tipo
valvola a magnete
Temperatura ambiente min.
-25 °C
Temperatura ambiente max.
10 °C
Temperatura del fluido min.
-25 °C
Temperatura del fluido max.
10 °C
Fluido
Aria compressa
Attacco aria compressa ingresso
1/8 NPT
scarico raccordo aria compressa
1/8 NPT
Peso
0.73 kg
Materiale corpo
Pressofuso di zinco
Materiale guarnizioni
Buna-N

Funzionalità

  • Portata max. 1.100 l/min

Documenti e schemi