Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-R432013835

AVENTICS™ Valvola 5/3, Serie Rotair® R432013835

€ 187,06
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

ROTAIR-BLOCK-N038-3POS-OC

Azionamento
meccanico
Portata nominale Qn
1180.8 l/min
attacco aria compressa uscita
3/8 NPT
Principio di tenuta
con chiusura non a tenuta
Tipo
valvola a magnete
Temperatura ambiente min.
-25 °C
Temperatura ambiente max.
10 °C
Temperatura del fluido min.
-25 °C
Temperatura del fluido max.
10 °C
Fluido
Aria compressa
Attacco aria compressa ingresso
3/8 NPT
scarico raccordo aria compressa
3/8 NPT
Peso
0.73 kg
Materiale corpo
Pressofuso di zinco
Materiale guarnizioni
Buna-N

Funzionalità

  • Portata max. 1.100 l/min

Documenti e schemi