AVENTICS-R432013832

AVENTICS™ Valvola 5/2, Serie Rotair® R432013832

€ 192,83
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

ROTAIR-BLOCK-N038-2POS

Azionamento
meccanico
Portata nominale Qn
1082.4 l/min
attacco aria compressa uscita
3/8 NPT
Pressione di esercizio min.
0 bar
Pressione di esercizio max
10 bar
Principio di tenuta
con chiusura non a tenuta
Tipo
valvola a magnete
Temperatura ambiente min.
-25 °C
Temperatura ambiente max.
80 °C
Temperatura del fluido min.
-25 °C
Temperatura del fluido max.
80 °C
Fluido
Aria compressa
Contenuto di olio dell'aria compressa min.
0 mg/m³
Contenuto di olio dell'aria compressa max.
5 mg/m³
Dimensione max. particella
50 µm
Attacco aria compressa ingresso
3/8 NPT
scarico raccordo aria compressa
3/8 NPT
Peso
0.73 kg
Materiale corpo
Pressofuso di zinco
Materiale guarnizioni
Buna-N

Funzionalità

  • Portata max. 1.100 l/min