Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-R432006383

AVENTICS™ Valvola 5/3, Serie CERAM™, taglia 1 R432006383

€ 314,89
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

CERAM-ISO1-5/3CC-DS-240VAC-I

Azionamento
elettrico
grandezza
ISO 1
Principio di commutazione
5/3, centro chiuso
Funzione valvola
centro chiuso
Elemento di comando
bistabile
Azionamento↩manuale
a ritenzione, senza ritenzione
Pilotaggio
interno
Portata nominale Qn
1100 l/min
Pressione di esercizio min.
3 bar
Pressione di esercizio max
10.3 bar
Tensione↩di esercizio
220 V AC
Attacco elettrico tipo
Connettore
Attacco elettrico taglia
EN 175301-803, forma A
Tipo di protezione con raccordo
IP65
Principio di tenuta
30 mm CNOMO, Ceramic
Norme
ISO 5599-1
Temperatura ambiente min.
-15 °C
Temperatura ambiente max.
66 °C
Peso
1.45 kg
Materiale corpo
Pressofuso di zinco

Funzionalità

  • Qn max. 1,1 Cv … 7,5 Cv

Documenti e schemi